Braço de fixação para grampos giratórios aço temperado preto anodizado 05626-05-3240
- Adequado para grampo giratório pneumático corpo do bloco 05626
Unidade de venda
23,38 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Braço de fixação
Versão 1
para grampos giratórios
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
anodizado
Cor
do corpo
básico
preto
D=Diâmetro
14
H=Altura
22
L=Comprimento
67
A
45
A1
10
D1
10,5
D2
17
D3
M08x1,25
H1
9
T
9
T1
4,5
Tamanho
32/40
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Preto anodizado.
Indicação
Adequado para o grampo giratório pneumático 05626 no tamanho correspondente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.