text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Braço de fixação
Versão 1
para grampos giratórios
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
anodizado
Cor do corpo básico
preto
D=Diâmetro
17
H=Altura
25
L=Comprimento
88
A
65
A1
10
D1
12,5
D2
21
D3
M10x1,5
H1
13
T
13
T1
4,5
Tamanho
50
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
Preto anodizado.
Indicação
Adequado para o grampo giratório pneumático 05626 no tamanho correspondente.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram