Braço de fixação para grampos giratórios alumínio 05620-12
- Adequado para grampo giratório pneumático 05610
- Revestimento duro
- Superfície resistente ao desgaste
Sales unit
21,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping arm
Version 1
for swing clamp
Main
material
aluminium
B=Width
12
H=Height
12
L=Length
45
A
35
A1
4
D
8
D1
5,5
D2
9
D3
M4
Size
12
T
5
T1
5
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Liga de alumínio de alta resistência.
Versão
Com revestimento Hart-Coat®.
Indicação
Superfície resistente ao desgaste, repele partículas de solda.
Adequado para grampo giratório pneumático 05610 no tamanho correspondente.
Adequado para grampo giratório pneumático 05610 no tamanho correspondente.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.