Braço de fixação para grampos giratórios alumínio 05620-40
- Adequado para grampo giratório pneumático 05610
- Revestimento duro
- Superfície resistente ao desgaste
Unidade de venda
31,08 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Braço de fixação
Versão 1
para grampos giratórios
Material
do corpo
básico
alumínio
B=Largura
20
H=Altura
19
L=Comprimento
90
A
70
A1
9
D
16
D1
9
D2
14
D3
M8
T
7
T1
9
Tamanho
40
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Liga de alumínio de alta resistência.
Versão
Com revestimento Hart-Coat®.
Indicação
Superfície resistente ao desgaste, repele partículas de solda.
Adequado para grampo giratório pneumático 05610 no tamanho correspondente.
Adequado para grampo giratório pneumático 05610 no tamanho correspondente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.