text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Threaded flange
Main material
aluminium
B=Width
35
D=diameter
M25x1,5
H=Height
8
B1
24
D1
8
D2
4,5
H1
5
Size
12
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Alumínio.
Indicação
O flange roscado de alumínio pode ser utilizado como rosca de aparafusamento para grampos giratórios.

Os furos de montagem no flange roscado possuem as mesmas dimensões que as do grampo giratório pneumático aparafusável com flange (05610-10) e do grampo de alavanca pneumático aparafusável com flange (05609).

Pode ser utilizado para o contra-aperto com uma porca ranhurada no dispositivo.
Vantagens
Não é necessário cortar nenhuma rosca adicional na placa de montagem do dispositivo.
Acessórios
05609 Grampo de alavanca pneumático, aparafusável com flange.
05610-05 Grampo giratório pneumático aparafusável.
05610-10 Grampo giratório pneumático aparafusável com flange.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought