text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Flange roscado
Material do corpo básico
alumínio
B=Largura
50
D=Diâmetro
M40x1,5
H=Altura
9
B1
37
D1
9
D2
5,5
H1
6
Tamanho
25
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Alumínio.
Indicação
O flange roscado de alumínio pode ser utilizado como rosca de aparafusamento para grampos giratórios.

Os furos de montagem no flange roscado possuem as mesmas dimensões que as do grampo giratório pneumático aparafusável com flange (05610-10) e do grampo de alavanca pneumático aparafusável com flange (05609).

Pode ser utilizado para o contra-aperto com uma porca ranhurada no dispositivo.
Vantagens
Não é necessário cortar nenhuma rosca adicional na placa de montagem do dispositivo.
Acessórios
05609 Grampo de alavanca pneumático, aparafusável com flange.
05610-05 Grampo giratório pneumático aparafusável.
05610-10 Grampo giratório pneumático aparafusável com flange.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought