Denominação
Flange roscado
Material
do corpo
básico
alumínio
B=Largura
88
D=Diâmetro
M80x1,5
H=Altura
15
B1
70
D1
13
D2
8,5
H1
9
Tamanho
63
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Alumínio.
Indicação
O flange roscado de alumínio pode ser utilizado como rosca de aparafusamento para grampos giratórios.
Os furos de montagem no flange roscado possuem as mesmas dimensões que as do grampo giratório pneumático aparafusável com flange (05610-10) e do grampo de alavanca pneumático aparafusável com flange (05609).
Pode ser utilizado para o contra-aperto com uma porca ranhurada no dispositivo.
Os furos de montagem no flange roscado possuem as mesmas dimensões que as do grampo giratório pneumático aparafusável com flange (05610-10) e do grampo de alavanca pneumático aparafusável com flange (05609).
Pode ser utilizado para o contra-aperto com uma porca ranhurada no dispositivo.
Vantagens
Não é necessário cortar nenhuma rosca adicional na placa de montagem do dispositivo.
Acessórios
05609 Grampo de alavanca pneumático, aparafusável com flange.
05610-05 Grampo giratório pneumático aparafusável.
05610-10 Grampo giratório pneumático aparafusável com flange.
05610-05 Grampo giratório pneumático aparafusável.
05610-10 Grampo giratório pneumático aparafusável com flange.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.