Link clamp pneumatic aluminium preto anodised 05609-32
- Possibilidade de automatização
- Possibilidades de fixação universais
- Ação dupla
Sales unit
373,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Link clamp
Version 1
pneumatic
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Main
colour
black
Component
material
steel
Surface finish
component
hard chromed
B=Width
60
D=Thread
M50X1,5
H=Height
170
A
52
A1
60
A2
22
B1
45
B2
23
B3
80
B4
18
D1
6,5
D2
G1/8
F1
N
370
H1
73
H2
57
H3
25
H4
13
H5
10,5
H6
50-56
H7
20
Kind of fastening
screw-on with flange
Size
32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Corpo básico de alumínio.
Êmbolo de aço.
Êmbolo de aço.
Versão
Corpo básico anodizado preto.
Êmbolo cromado endurecido.
Êmbolo cromado endurecido.
Indicação
Os grampos de alavanca pneumáticos aparafusáveis com flange são utilizados em aplicações com pequenas forças de aperto ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre, para a colocação e retirada da peça de trabalho. A montagem com economia de espaço é possível, devido à estrutura. A rosca permite o ajuste da altura do grampo, sendo adequado para instalação embutida no dispositivo.
Devido à função de duplo efeito do grampo, o êmbolo é movido para baixo e para cima por meio de pressão.
Os grampos de alavanca podem ser usados para prender peças de baixo perfil.
O grampo de alavanca não deve ser impedido no seu movimento de alavanca. F1 = com 7 bar máx. de pressão operacional admissível.
Em comparação com os grampos giratórios, os grampos de alavanca do mesmo tamanho podem gerar maiores forças de fixação, devido ao mecanismo de alavanca.
O grampo de alavanca aparafusável com flange pode ser fixado por meio de uma porca ranhurada DIN 70852 (07590-05) por cima ou por baixo.
Outra alternativa seria fixar o grampo ao dispositivo por cima com quatro parafusos de cabeça cilíndrica.
A posição do braço de fixação pode ser ajustada individualmente.
O grampo giratório deve ser operado apenas com ar lubrificado com óleo.
Os furos de montagem no flange possuem a mesma dimensão que os do flange roscado 05610-20.
As porcas ranhuradas não estão incluídas no fornecimento.
Devido à função de duplo efeito do grampo, o êmbolo é movido para baixo e para cima por meio de pressão.
Os grampos de alavanca podem ser usados para prender peças de baixo perfil.
O grampo de alavanca não deve ser impedido no seu movimento de alavanca. F1 = com 7 bar máx. de pressão operacional admissível.
Em comparação com os grampos giratórios, os grampos de alavanca do mesmo tamanho podem gerar maiores forças de fixação, devido ao mecanismo de alavanca.
O grampo de alavanca aparafusável com flange pode ser fixado por meio de uma porca ranhurada DIN 70852 (07590-05) por cima ou por baixo.
Outra alternativa seria fixar o grampo ao dispositivo por cima com quatro parafusos de cabeça cilíndrica.
A posição do braço de fixação pode ser ajustada individualmente.
O grampo giratório deve ser operado apenas com ar lubrificado com óleo.
Os furos de montagem no flange possuem a mesma dimensão que os do flange roscado 05610-20.
As porcas ranhuradas não estão incluídas no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Prender
2) Desprender
3) Desprendido
4) Fixado
2) Desprender
3) Desprendido
4) Fixado
Acessórios
Porca ranhurada 07590-05 DIN 70852.
Flange roscado 05610-20.
Flange roscado 05610-20.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.