Grampo giratório pneumático alumínio preto anodizado 05610-10-120
- Possibilidade de automatização
- Possibilidades de fixação universais
- Giratório à direita e à esquerda
- Ação dupla
Unidade de venda
312,02 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo giratório
Versão 1
pneumático
Versão 2
aparafusável com flange
Tipo
da forma
giratório à direita
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
cromado endurecido
B=Largura
41
D=Rosca
M35x1,5
H=Altura
90,5
A
48
A1
54
A2
27,5
A3
14
B1
30,5
B2
54
Curso
S
27
D1
M8
D2
12
D3
5,5
D4
M5
F1
N
120
H1
133,5
H2
65,1
H3
25,4
H4
20
H5
10
H6
10
H7
16
S1
12
S2
15
Tamanho
20
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Corpo básico de alumínio.
Êmbolo de aço.
Êmbolo de aço.
Versão
Corpo básico prateado anodizado.
Êmbolo cromado endurecido.
Êmbolo cromado endurecido.
Indicação
Os grampos giratórios pneumáticos aparafusáveis com flange são utilizados em aplicações onde as baixas forças de aperto são suficientes ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre, para a colocação e retirada da peça de trabalho.
Devido à função de duplo efeito do grampo, o êmbolo é movido para baixo e para cima por meio de pressão.
O curso total do grampo giratório consiste de um curso giratório e um curso de aperto. No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo. A peça de usinagem só pode ser fixada pelo curso de aperto.
O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento giratório. F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.
O grampo giratório aparafusável com flange pode ser fixado por meio de uma porca ranhurada DIN 70852 (07590-05) por cima ou por baixo. Outra alternativa seria fixar o grampo giratório ao dispositivo por cima com quatro parafusos de cabeça cilíndrica.
O grampo giratório deve ser operado apenas com ar lubrificado com óleo.
Os furos de montagem no flange possuem a mesma dimensão dos flanges roscados 05610-20.
Inclui parafuso e anel elástico para fixação dos braços de fixação, disponíveis como acessórios.
Braço de fixação e porca ranhurada não estão incluídos no fornecimento.
Devido à função de duplo efeito do grampo, o êmbolo é movido para baixo e para cima por meio de pressão.
O curso total do grampo giratório consiste de um curso giratório e um curso de aperto. No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo. A peça de usinagem só pode ser fixada pelo curso de aperto.
O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento giratório. F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.
O grampo giratório aparafusável com flange pode ser fixado por meio de uma porca ranhurada DIN 70852 (07590-05) por cima ou por baixo. Outra alternativa seria fixar o grampo giratório ao dispositivo por cima com quatro parafusos de cabeça cilíndrica.
O grampo giratório deve ser operado apenas com ar lubrificado com óleo.
Os furos de montagem no flange possuem a mesma dimensão dos flanges roscados 05610-20.
Inclui parafuso e anel elástico para fixação dos braços de fixação, disponíveis como acessórios.
Braço de fixação e porca ranhurada não estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Prender
2) Desprender
3) Curso giratório
4) Curso de aperto
5) Desprendido
6) Fixado
7) Rotação para a esquerda
8) Rotação para a direita
2) Desprender
3) Curso giratório
4) Curso de aperto
5) Desprendido
6) Fixado
7) Rotação para a esquerda
8) Rotação para a direita
Acessórios
Braço de fixação 05620 para grampos giratórios.
Porca ranhurada 07590-05 DIN 70852.
Porca ranhurada 07590-05 DIN 70852.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.