text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo giratório
Versão 1
pneumático
Versão 2
aparafusável
Tipo da forma
giratório à direita
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
anodizado
Cor do corpo básico
preto
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
cromado endurecido
D1=Rosca
M50x1,5
D3=Rosca
G1/8
D4=Rosca
M8
D=Diâmetro
48
H=Altura
83
A
60
A1
35
Curso S
28
D2
16
F1 N
370
H1
132
H2
79
H3
40
H4
15
H5
19
S1
14
S2
14
Tamanho
32
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Corpo básico de alumínio.
Êmbolo de aço.
Versão
Corpo básico anodizado preto.
Êmbolo cromado endurecido.
Indicação
Os grampos giratórios pneumáticos aparafusáveis são utilizados em aplicações onde as baixas forças de aperto são suficientes ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre, para a colocação e retirada da peça de trabalho.

Devido à função de duplo efeito do grampo, o êmbolo é movido para baixo e para cima por meio de pressão.

O curso total do grampo giratório consiste de um curso giratório e um curso de aperto. No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo. A peça de usinagem só pode ser fixada pelo curso de aperto.

O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico. O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento giratório. F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.

O grampo giratório aparafusável pode ser fixado por meio de uma porca ranhurada DIN 70852 (07590-05) ou com um flange roscado (05610-20).

O grampo giratório deve ser operado apenas com ar lubrificado com óleo.

Inclui parafuso e anel elástico para fixação dos braços de fixação, disponíveis como acessórios.

Braço de fixação, porca ranhurada e flange roscado não estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Prender
2) Desprender
3) Curso giratório
4) Curso de aperto
5) Desprendido
6) Fixado
7) Rotação para a esquerda
8) Rotação para a direita
Acessórios
Braço de fixação 05620 para grampos giratórios.
Porca ranhurada 07590-05 DIN 70852.
Flange roscado 05610-20.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought