text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Swing clamp
Version 1
pneumatic
Version 2
screw-on
Form definition
swivel to the right
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
black
Component material
steel
Surface finish component
hard chromed
D1=Thread
M80X1,5
D3=Thread
G1/8
D4=Thread
M10
D=diameter
77
H=Height
98
A
90
A1
50
D2
20
F1 N
1720
H1
153
H2
92
H3
56
H4
15
H5
25,4
S1
16
S2
14
Size
63
Travel S
30
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material
Corpo básico de alumínio.
Êmbolo de aço.
Versão
Corpo básico anodizado preto.
Êmbolo cromado endurecido.
Indicação
Os grampos giratórios pneumáticos aparafusáveis são utilizados em aplicações onde as baixas forças de aperto são suficientes ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre, para a colocação e retirada da peça de trabalho.

Devido à função de duplo efeito do grampo, o êmbolo é movido para baixo e para cima por meio de pressão.

O curso total do grampo giratório consiste de um curso giratório e um curso de aperto. No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo. A peça de usinagem só pode ser fixada pelo curso de aperto.

O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico. O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento giratório. F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.

O grampo giratório aparafusável pode ser fixado por meio de uma porca ranhurada DIN 70852 (07590-05) ou com um flange roscado (05610-20).

O grampo giratório deve ser operado apenas com ar lubrificado com óleo.

Inclui parafuso e anel elástico para fixação dos braços de fixação, disponíveis como acessórios.

Braço de fixação, porca ranhurada e flange roscado não estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Prender
2) Desprender
3) Curso giratório
4) Curso de aperto
5) Desprendido
6) Fixado
7) Rotação para a esquerda
8) Rotação para a direita
Acessórios
Braço de fixação 05620 para grampos giratórios.
Porca ranhurada 07590-05 DIN 70852.
Flange roscado 05610-20.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought