Grampo giratório pneumático alumínio preto anodizado 05610-05-240
- Possibilidade de automatização
- Possibilidades de fixação universais
- Giratório à direita e à esquerda
- Ação dupla
Unidade de venda
347,30 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo giratório
Versão 1
pneumático
Versão 2
aparafusável
Tipo
da forma
giratório à esquerda
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
cromado endurecido
D1=Rosca
M55X1,5
D3=Rosca
G1/8
D4=Rosca
M8
D=Diâmetro
53
H=Altura
87
A
70
A1
42,5
Curso
S
30
D2
16
F1
N
650
H1
136
H2
83
H3
45
H4
15
H5
19
S1
14
S2
16
Tamanho
40
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Corpo básico de alumínio.
Êmbolo de aço.
Êmbolo de aço.
Versão
Corpo básico anodizado preto.
Êmbolo cromado endurecido.
Êmbolo cromado endurecido.
Indicação
Os grampos giratórios pneumáticos aparafusáveis são utilizados em aplicações onde as baixas forças de aperto são suficientes ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre, para a colocação e retirada da peça de trabalho.
Devido à função de duplo efeito do grampo, o êmbolo é movido para baixo e para cima por meio de pressão.
O curso total do grampo giratório consiste de um curso giratório e um curso de aperto. No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo. A peça de usinagem só pode ser fixada pelo curso de aperto.
O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico. O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento giratório. F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.
O grampo giratório aparafusável pode ser fixado por meio de uma porca ranhurada DIN 70852 (07590-05) ou com um flange roscado (05610-20).
O grampo giratório deve ser operado apenas com ar lubrificado com óleo.
Inclui parafuso e anel elástico para fixação dos braços de fixação, disponíveis como acessórios.
Braço de fixação, porca ranhurada e flange roscado não estão incluídos no fornecimento.
Devido à função de duplo efeito do grampo, o êmbolo é movido para baixo e para cima por meio de pressão.
O curso total do grampo giratório consiste de um curso giratório e um curso de aperto. No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo. A peça de usinagem só pode ser fixada pelo curso de aperto.
O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico. O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento giratório. F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.
O grampo giratório aparafusável pode ser fixado por meio de uma porca ranhurada DIN 70852 (07590-05) ou com um flange roscado (05610-20).
O grampo giratório deve ser operado apenas com ar lubrificado com óleo.
Inclui parafuso e anel elástico para fixação dos braços de fixação, disponíveis como acessórios.
Braço de fixação, porca ranhurada e flange roscado não estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Prender
2) Desprender
3) Curso giratório
4) Curso de aperto
5) Desprendido
6) Fixado
7) Rotação para a esquerda
8) Rotação para a direita
2) Desprender
3) Curso giratório
4) Curso de aperto
5) Desprendido
6) Fixado
7) Rotação para a esquerda
8) Rotação para a direita
Acessórios
Braço de fixação 05620 para grampos giratórios.
Porca ranhurada 07590-05 DIN 70852.
Flange roscado 05610-20.
Porca ranhurada 07590-05 DIN 70852.
Flange roscado 05610-20.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.