text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Pneumatic clamp
Version 1
with vertical cylinder attachment
Main material
steel
Component material
stainless steel
B=Width
62,5
L6=Length
112,5
B1
8
B2
25
D
6,5
D1
16
F1 kN
1
F2 kN
2,5
F3 kN
0,65
F4 kN
1,1
H
68,7
H1
107
H2
17,5
H3
18
H4
16
H6
38,0 - 46,5
H7
184
H8
78
L1
80,5
L2
16
L3
16,5
L4
36
L5
12,5
R
G1/8
Size
3
UNSPSC Code
31162800
VL
0,35
suitable thrust screws
M8x45
α
90°
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
Peças da alavanca em chapa de aço, pino de eixo em aço inoxidável.
Versão
Peças da alavanca zincadas.
Cilindro pneumático de duplo efeito com pistão magnético para sensor de fim de curso.
Grampo zincado e passivado.
Completo com ponteira temperada, zincada, passivada e com ponta protetora.
Indicação
Os grampos pneumáticos possuem as seguintes vantagens em relação aos grampos fixadores manuais: o operador não necessita mais realizar fixações frequentes. Diversos processos de fixação podem ser acionados e fechados simultaneamente em uma determinada sequência.
Além disso, é possível acionar um ou mais grampos fixadores de diversos pontos, através do comando da máquina ou manual.
Graças ao sistema de alavanca (ação de cotovelo),
- o grampo fixador permanece fechado, mesmo com eventuais falhas na alimentação de ar;
- o consumo de ar é baixo, devido à grande transmissão final;
- através do giro do braço de fixação, será atingido um curso de abertura maior;
- é possível obter ótimas relações de força e de movimentação.

VL = consumo de ar em cada curso duplo em dm³ com 6 bar.
Comando
O esquema de comutação para o comando mais simples de um ou mais grampos pneumáticos está representado no desenho ao lado. Para a construção de circuitos completos, é possível contar com a consultoria dos fabricantes
conhecidos de válvulas pneumáticas, os quais também forneçem as guarnições e os elementos de fixação e vedação necessários.
Observar
As forças F1 e F2 informadas nas tabelas são forças de retenção; F3 e F4 são forças de tensão.
Critérios de seleção
Para a seleção do grampo de fixação correto, além da força de retenção, também será informada a força de tensão possível em operações com pressão de ar de 6 bar (são admissíveis quaisquer meios de pressão desejados, pressão máxima 10 bar). F3 é a força de tensão possível que o grampo fixador exerce na extremidade do braço de fixação; F4 é a força que ele exerce no lado do ponto de giro.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought