Pneumatic clamp com estrutura de cilindro vertical QT steel 05360-04
- Os grampos pneumáticos servem como dispositivos de montagem e de retenção
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, processamento de metal, processamento de madeira, indústria de plástico
- Com duplo efeito
- Possibilidade de automatização
Sales unit
818,80 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pneumatic clamp
Version 1
with vertical cylinder attachment
Main
material
QT steel
H5=Total height
172
A
15
B
82
D
11
E
54
F
20
F1
kN
6
F2
kN
9
F3
kN
1,5
F4
kN
2,2
F5
kN
0,75
G
70
H
65
I
30
K
10
L
35
M
90
M1
90
N
117
O
M12x1,25
Q
6,2
R
G1/8
S
47
T
46
U
193
UNSPSC Code
31162800
V
82
VL
1
W
16
X
40
Y
74
Z
27
total length
340
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Os grampos fixadores 05350 e 05360 são adequados para montagem em máquinas especiais e sistemas de transferência. Eles são livres de manutenção, devido aos pinos de mancal temperados e retificados, que operam sobre mancais de teflon. Tanto a versão pesada como o cilindro pneumático de duplo efeito, garantem uma longa vida útil.
Os parafusos de fixação são protegidos com LOCTITE.
O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico.
VL = consumo de ar por curso duplo em dm³ com 6 bar.
Forças de tensão e retenção:
A escolha do tamanho correto de um grampo fixador deve ser feita em função das forças (ver tabela). É preciso diferenciar a força de retenção F1 ou F2 da força de tensão F3 ou F4.
A força de tensão F3 e F4 é a força exercida pelo braço de fixação na peça de trabalho quando ocorre o fechamento do grampo.
A força de retenção F1 e F2 é a força contrária às forças ocorrentes na usinagem de uma peça, que o braço de fixação em estado fechado exerce, suportando-as sem que haja deformação resultante.
Ela é maior do que a força de tensão, pois o ponto morto da alavanca deve ser superado com o grampo fechado no momento da tensão de retorno.
Os parafusos de fixação são protegidos com LOCTITE.
O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico.
VL = consumo de ar por curso duplo em dm³ com 6 bar.
Forças de tensão e retenção:
A escolha do tamanho correto de um grampo fixador deve ser feita em função das forças (ver tabela). É preciso diferenciar a força de retenção F1 ou F2 da força de tensão F3 ou F4.
A força de tensão F3 e F4 é a força exercida pelo braço de fixação na peça de trabalho quando ocorre o fechamento do grampo.
A força de retenção F1 e F2 é a força contrária às forças ocorrentes na usinagem de uma peça, que o braço de fixação em estado fechado exerce, suportando-as sem que haja deformação resultante.
Ela é maior do que a força de tensão, pois o ponto morto da alavanca deve ser superado com o grampo fechado no momento da tensão de retorno.
Sob consulta
Grampo fixador sem cilindro.
Indicação de desenho
Y = Curso do cilindro
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.