Grampo pneumático com estrutura de cilindro vertical aço temperado 05360-08
- Os grampos pneumáticos servem como dispositivos de montagem e de retenção
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, processamento de metal, processamento de madeira, indústria de plástico
- Com duplo efeito
- Possibilidade de automatização
Unidade de venda
1 494,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo pneumático
Versão 1
com estrutura de cilindro vertical
Material
do corpo
básico
aço temperado
H5=Altura total
272
A
30
B
125
Comprimento
total
470
D
17
E
95
F
24,5
F1
kN
20
F2
kN
30
F3
kN
4
F4
kN
6
F5
kN
1,8
G
115
H
94
I
60
K
15
L
49
M
145
M1
123
N
184
O
M16x1,5
Q
13,2
R
G1/4
S
67
T
77
U
255
UNSPSC Code
31162800
V
123
VL
4,3
W
16
X
63
Y
120
Z
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Os grampos fixadores 05350 e 05360 são adequados para montagem em máquinas especiais e sistemas de transferência. Eles são livres de manutenção, devido aos pinos de mancal temperados e retificados, que operam sobre mancais de teflon. Tanto a versão pesada como o cilindro pneumático de duplo efeito, garantem uma longa vida útil.
Os parafusos de fixação são protegidos com LOCTITE.
O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico.
VL = consumo de ar por curso duplo em dm³ com 6 bar.
Forças de tensão e retenção:
A escolha do tamanho correto de um grampo fixador deve ser feita em função das forças (ver tabela). É preciso diferenciar a força de retenção F1 ou F2 da força de tensão F3 ou F4.
A força de tensão F3 e F4 é a força exercida pelo braço de fixação na peça de trabalho quando ocorre o fechamento do grampo.
A força de retenção F1 e F2 é a força contrária às forças ocorrentes na usinagem de uma peça, que o braço de fixação em estado fechado exerce, suportando-as sem que haja deformação resultante.
Ela é maior do que a força de tensão, pois o ponto morto da alavanca deve ser superado com o grampo fechado no momento da tensão de retorno.
Os parafusos de fixação são protegidos com LOCTITE.
O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico.
VL = consumo de ar por curso duplo em dm³ com 6 bar.
Forças de tensão e retenção:
A escolha do tamanho correto de um grampo fixador deve ser feita em função das forças (ver tabela). É preciso diferenciar a força de retenção F1 ou F2 da força de tensão F3 ou F4.
A força de tensão F3 e F4 é a força exercida pelo braço de fixação na peça de trabalho quando ocorre o fechamento do grampo.
A força de retenção F1 e F2 é a força contrária às forças ocorrentes na usinagem de uma peça, que o braço de fixação em estado fechado exerce, suportando-as sem que haja deformação resultante.
Ela é maior do que a força de tensão, pois o ponto morto da alavanca deve ser superado com o grampo fechado no momento da tensão de retorno.
Sob consulta
Grampo fixador sem cilindro.
Indicação de desenho
Y = Curso do cilindro
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.