text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Pneumatic clamp
Version 1
heavy-duty version
Main material
QT steel
L5=Total length
380
A
15
B
82
C
52
D
11
E
54
F
20
F1 kN
6
F2 kN
9
F3 kN
1,5
F4 kN
2,2
F5 kN
0,75
G
70
H
57
I
30
K
10
L
77
M
90
N
109
O
M12x1,25
P
6,2
R
G1/8
S
47
T
277
U
35,5
UNSPSC Code
31162800
V
82
VL
1
W
16
X
40
Y
80
Z
27
total height
122
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
O cilindro pneumático de duplo efeito garante uma longa vida útil.
Os parafusos de fixação são protegidos com LOCTITE.
O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico.

VL = consumo de ar em cada curso duplo em dm³ com 6 bar.
Observar
As forças F1 e F2 informadas nas tabelas são forças de retenção; F3 e F4 são forças de tensão.
Indicação de desenho
Y = Curso do cilindro
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram