text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo pneumático
Versão 1
versão pesada
Material do corpo básico
aço temperado
L5=Comprimento total
435
A
20
Altura total
147
B
90
C
55
D
11
E
60
F
21
F1 kN
12
F2 kN
18
F3 kN
2,5
F4 kN
3,5
F5 kN
1
G
83
H
61
I
40
K
11
L
85
M
105
N
129
O
M16x1,5
P
8,2
R
G1/4
S
53
T
315
U
40
UNSPSC Code
31162800
V
100
VL
1,8
W
16
X
50
Y
100
Z
26
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
O cilindro pneumático de duplo efeito garante uma longa vida útil.
Os parafusos de fixação são protegidos com LOCTITE.
O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico.

VL = consumo de ar em cada curso duplo em dm³ com 6 bar.
Observar
As forças F1 e F2 informadas nas tabelas são forças de retenção; F3 e F4 são forças de tensão.
Indicação de desenho
Y = Curso do cilindro
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought