text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo pneumático
Versão 1
versão pesada
Material do corpo básico
aço temperado
L5=Comprimento total
540
A
30
Altura total
196
B
128
C
80
D
13
E
95
F
22
F1 kN
20
F2 kN
30
F3 kN
4
F4 kN
6
F5 kN
1,8
G
111
H
86
I
60
K
12,5
L
112,5
M
135
N
176
O
M16x1,5
P
13,2
R
G1/4
S
69,5
T
383
U
54
UNSPSC Code
31162800
V
123
VL
4,3
W
20
X
63
Y
120
Z
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
O cilindro pneumático de duplo efeito garante uma longa vida útil.
Os parafusos de fixação são protegidos com LOCTITE.
O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico.

VL = consumo de ar em cada curso duplo em dm³ com 6 bar.
Observar
As forças F1 e F2 informadas nas tabelas são forças de retenção; F3 e F4 são forças de tensão.
Indicação de desenho
Y = Curso do cilindro
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought