text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Carcaça de alumínio de alta resistência.
Braço de fixação de aço.
Versão
Braço de fixação brunido.
Indicação
O minigrampo rápido se destaca principalmente pelas suas pequenas dimensões estruturais, além do posicionamento preciso do braço de fixação e sua leve construção. Os minigrampos rápidos são absolutamente autotravantes. Mesmo com a remoção de pressão, a força de fixação é segura, graças à alavanca articulada embutida no braço de fixação, que alcança uma posição acima do ponto morto. Devido à lubrificação permanente e às buchas de deslizamento especiais, os minigrampos rápidos são livres de manutenção. Eles podem ser operados com ar seco e isento de óleo.

Outros clientes também compraram