text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base horizontal
Tipo de produto
eixo de aperto regulável
Material do corpo básico
aço inoxidável
Cor do corpo básico
azul RAL 5009
Material dos componentes
plástico
Cor dos componentes
vermelho
F2=Força de retenção N
2400
L=Comprimento
106
M=Ponteira
M8x50
A
24
A1
43
B
33
B1
50
B2
17
B3
11
B5
3
C
38
C1
16
D
8,5
Força manual FH N
100
Força de retenção F1 N
1600
Força de tensão F3 N
1100
Força de tensão F4 N
1600
H
140
L1
63
L2
42,9
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de abertura cabo
54°
Ângulo de abertura braço de fixação
94°
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
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Nas versões 05715-01-01000 e 05715-01-01200, uma sapata de pressão em neoprene é fornecida junto.
Acessórios
05885-01
05887-01
05280
05891-01
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram