text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base horizontal
Tipo de produto
eixo de aperto regulável
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
Material dos componentes
plástico
Cor dos componentes
vermelho
L=Comprimento
57
M=Ponteira
M5x35
A
16
A1
26
B
24
B1
34
B2
9,5
B3
5,5
B5
2
C
16
C1
9
D
4,4
Força manual FH N
50
Força de retenção F1 N
700
Força de retenção F2 N
1000
Força de tensão F3 N
500
Força de tensão F4 N
700
H
88
L1
31
L2
16,6
Molde de furação
1
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de abertura cabo
85°
Ângulo de abertura braço de fixação
120°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Nas versões 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001200, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002100, 05715-10-002200, 05715-10-002201, 05715-10-002400, 05715-10-003000, 05715-10-003001 e 05715-10-004000, uma sapata de pressão em neoprene é fornecida junto.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought