Grampo rápido Padrão aço inoxidável superfície sem tratamento 05715-10-101600
Unidade de venda
46,03 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base horizontal
Tipo de
produto
eixo de aperto regulável
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
Material
dos componentes
plástico
Cor
dos componentes
vermelho
L=Comprimento
70
M=Ponteira
M6x50
A
12,7
A1
27
B
26,8
B1
37,8
B2
12,2
B3
6,2
B5
3
C
23
C1
11
D
5,2
Força
manual
FH N
100
Força de
retenção
F1 N
1200
Força de
retenção
F2 N
1600
Força de
tensão
F3 N
800
Força de
tensão
F4 N
1000
H
125
L1
43
L2
24,9
Molde
de furação
1
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de
abertura
cabo
75°
Ângulo de abertura
braço de fixação
95°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Nas versões 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001200, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002100, 05715-10-002200, 05715-10-002201, 05715-10-002400, 05715-10-003000, 05715-10-003001 e 05715-10-004000, uma sapata de pressão em neoprene é fornecida junto.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.