Grampo rápido Padrão aço laranja RAL 2004 zincada 05715-01-02401
Unidade de venda
25,91 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base horizontal
Tipo de
produto
eixo de aperto regulável
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
Cor
do corpo
básico
laranja RAL 2004
Material
dos componentes
plástico
Cor
dos componentes
vermelho
F2=Força de retenção N
2400
L=Comprimento
108,5
M=Ponteira
M8x50
A
17
A1
33
B
48
B1
64
B2
15
B3
9
B5
3
C
30
C1
16
D
6,2
Força
manual
FH N
100
Força de
retenção
F1 N
1600
Força de
tensão
F3 N
1100
Força de
tensão
F4 N
1600
H
192,5
L1
72,5
L2
61,4
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de
abertura
cabo
64°
Ângulo de abertura
braço de fixação
110°
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
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Nas versões 05715-01-01000 e 05715-01-01200, uma sapata de pressão em neoprene é fornecida junto.
Acessórios
05885-01
05887-01
05280
05891-01
05887-01
05280
05891-01
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.