text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base horizontal
Tipo de produto
eixo de aperto regulável
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
Cor do corpo básico
laranja RAL 2004
Material dos componentes
plástico
Cor dos componentes
vermelho
F2=Força de retenção N
1200
L=Comprimento
88,7
M=Ponteira
M6x44
A
12,7
A1
25,4
B
27
B1
39,7
B2
13
B3
7
B5
3
C
22,7
C1
9,5
D
5,2
Força manual FH N
100
Força de retenção F1 N
600
Força de tensão F3 N
400
Força de tensão F4 N
800
H
104
L1
57,7
L2
43,4
Molde de furação
1
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de abertura cabo
60°
Ângulo de abertura braço de fixação
95°
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
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Nas versões 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001200, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002100, 05715-10-002200, 05715-10-002201, 05715-10-002400, 05715-10-003000, 05715-10-003001 e 05715-10-004000, uma sapata de pressão em neoprene é fornecida junto.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram