Grampo rápido Padrão aço zincada 05715-05-042000
Unidade de venda
20,73 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base horizontal
Tipo de
produto
eixo de aperto regulável
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
Material
dos componentes
plástico
Cor
dos componentes
vermelho
F2=Força de retenção N
2000
L=Comprimento
93,7
M=Ponteira
M8x63
A
27
A1
43,6
A3
19
B
29,4
B1
46
B2
14,8
B3
8,8
B5
3
B6
51
C
22,2
C1
12,7
D
7
Força
manual
FH N
100
Força de
retenção
F1 N
1000
Força de
tensão
F3 N
500
Força de
tensão
F4 N
1000
H
60
L1
50,1
L2
19,5
Molde
de furação
4
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de
abertura
cabo
170°
Ângulo de abertura
braço de fixação
90°
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
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Na versão 05715-05-111200, a ponteira é fornecida sem sapata de pressão em neoprene.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.