text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base horizontal
Tipo de produto
eixo de aperto regulável
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
Material dos componentes
plástico
Cor dos componentes
vermelho
L=Comprimento
117,2
M=Ponteira
M8x63
A
19
A1
34,9
B
31,8
B1
46
B2
14,3
B3
8,3
B5
3
C
31,8
C1
16
D
7,2
Força manual FH N
150
Força de retenção F1 N
1200
Força de retenção F2 N
2400
Força de tensão F3 N
800
Força de tensão F4 N
1600
H
141
L1
73,2
L2
49,4
Molde de furação
1
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de abertura cabo
56°
Ângulo de abertura braço de fixação
100°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Nas versões 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001200, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002100, 05715-10-002200, 05715-10-002201, 05715-10-002400, 05715-10-003000, 05715-10-003001 e 05715-10-004000, uma sapata de pressão em neoprene é fornecida junto.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram