text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
miniatura
Versão 2
base horizontal
Forma
A
Tipo de produto
eixo de aperto regulável
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
Material dos componentes
plástico
Cor dos componentes
vermelho
L=Comprimento
57
M=Ponteira
M5x30
A
13,5
A1
26,2
B
15,9
B1
25,4
B2
9
B3
5
B5
2
B6
34
C
12,7
C1
7,9
D
4,4
Força manual FH N
50
Força de retenção F1 N
800
Força de retenção F2 N
1200
Força de tensão F3 N
500
Força de tensão F4 N
700
H
36
L1
30,8
L2
12,7
Molde de furação
1
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de abertura cabo
170°
Ângulo de abertura braço de fixação
90°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Na versão 05715-05-111200, a ponteira é fornecida sem sapata de pressão em neoprene.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram