Toggle clamp mini steel galvanised 05715-05-010900
Sales unit
15,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Toggle clamp
Version 1
mini
Version 2
horizontal foot
Product type
adjustable clamping spindle
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
plastic
Component
colour
red
F2=Retaining force N
900
L=Length
57
M=clamping spindle
M5x40
A
13,5
A1
26,2
B
16,5
B1
26
B2
9
B3
5
B5
2
B6
34
C
25,4
C1
7,9
Clamping
force
F4 N
500
Clamping force
F3
N
200
D
4,4
Grip type toggle clamp
vertical
H
49
Hand
force
FH N
50
L1
30,8
L2
12,7
Opening
angle of
handle
170°
Opening
angle of
holding arm
90°
Retaining
force
F1 N
400
UNSPSC Code
31162800
hole
arrangement
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
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Na versão 05715-05-111200, a ponteira é fornecida sem sapata de pressão em neoprene.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.