text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base dobrada
Tipo de produto
eixo de aperto regulável
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
Material dos componentes
plástico
Cor dos componentes
vermelho
F2=Força de retenção N
3000
L=Comprimento
118
M=Ponteira
M8x63
A
22,4
A1
44
A2
6,1
A3
11,2
B
30
B1
46
B2
14,3
B3
8,3
B4
10,2
B5
3
C
65,7
C1
16
D
7,2
Força manual FH N
150
Força de retenção F1 N
1500
Força de tensão F3 N
1000
Força de tensão F4 N
2000
H
176
L1
70
L2
49,4
Molde de furação
3
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de abertura cabo
56°
Ângulo de abertura braço de fixação
100°
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
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Na versão 05730-01-03600, a ponteira é fornecida sem sapata de pressão em neoprene.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram