Grampo rápido Padrão aço zincada 05730-01-03600
Unidade de venda
28,21 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base dobrada
Tipo de
produto
eixo de aperto regulável
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
Material
dos componentes
plástico
Cor
dos componentes
vermelho
L=Comprimento
143
M=Ponteira
M8x60
A
35
A1
51
A2
8
A3
16
B
35
B1
51
B2
14,8
B3
8,8
B5
3
C
82
C1
19
D
6,8
Força
manual
FH N
100
Força de
retenção
F1 N
1800
Força de
retenção
F2 N
3600
Força de
tensão
F3 N
900
Força de
tensão
F4 N
1800
H
244
L1
93
L2
70
Molde
de furação
1
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de
abertura
cabo
67°
Ângulo de abertura
braço de fixação
106°
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
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Na versão 05730-01-03600, a ponteira é fornecida sem sapata de pressão em neoprene.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.