text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base dobrada
Tipo de produto
eixo de aperto fixo
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
peça zincada e passivada
Material dos componentes
plástico
Cor dos componentes
vermelho
L=Comprimento
65,5
M=Ponteira
M6x44
A
18,4
A1
34,1
A2
5,1
A3
9,2
B
27
B1
39,7
B4
8,2
B5
3
C
50,3
C1
9,6
D
5,2
Força manual FH N
100
Força de retenção F1 N
910
Força de tensão F3 N
600
H
132
L1
25,3
Molde de furação
3
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de abertura cabo
60°
Ângulo de abertura braço de fixação
95°
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
Aço.
Versão
peça zincada e passivada.
Ponteira e porcas fosfatadas.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Na versão 05735-01.03000, a ponteira é fornecida sem sapata de pressão em neoprene.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought