text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Eixo de aperto com posicionador em neoprene.
Acessórios
Arruelas retentoras para ponteiras 05891-01.
Ponteiras rígidas 05885-01.
Ponteiras com sapata de pressão em neoprene vulcanizado 05887-01.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought