Grampo rápido Padrão aço laranja RAL 2004 zincada 05725-01-02800
Unidade de venda
24,60 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base horizontal
Tipo de
produto
braço de aperto com haste fechada
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
Cor
do corpo
básico
laranja RAL 2004
Material
dos componentes
plástico
Cor
dos componentes
vermelho
F2=Força de retenção N
2800
L=Comprimento
135,2
M=Ponteira
M8x63
A
19
A1
34,9
B
31,8
B1
46
B3
6
B5
3
C
31,8
C1
16
C3
16
D
7,2
E
31
Força
manual
FH N
150
Força de
retenção
F1 N
1400
Força de
tensão
F3 N
1000
Força de
tensão
F4 N
1600
H
141
L1
91,2
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de
abertura
cabo
56°
Ângulo de abertura
braço de fixação
100°
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
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Nas versões 05725-01-02800, 05725-01-03000 e 05725-01-04000, uma sapata de pressão em neoprene é fornecida junto.
Abraçadeira do fuso soldável.
Abraçadeira do fuso soldável.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.