Grampo rápido Padrão aço zincada 05725-01-02600
Unidade de venda
21,93 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base horizontal
Tipo de
produto
braço de aperto com haste fechada
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
Material
dos componentes
plástico
Cor
dos componentes
vermelho
L=Comprimento
111,9
M=Ponteira
M8x60
A
19
A1
35
B
32
B1
47
B3
6
B5
3
C
32
C1
17,5
C3
16
D
7,1
E
31
Força
manual
FH N
150
Força de
retenção
F1 N
1000
Força de
retenção
F2 N
2600
Força de
tensão
F3 N
800
Força de
tensão
F4 N
1600
H
173
L1
73,9
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de
abertura
cabo
70°
Ângulo de abertura
braço de fixação
90°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Nas versões 05725-01-02800, 05725-01-03000 e 05725-01-04000, uma sapata de pressão em neoprene é fornecida junto.
Abraçadeira do fuso soldável.
Abraçadeira do fuso soldável.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.