Grampo rápido Padrão aço zincada 05705-01-01500
Unidade de venda
21,93 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base vertical
Tipo de
produto
eixo de aperto fixo
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
Material
dos componentes
plástico
Cor
dos componentes
vermelho
L=Comprimento
60
A
12,7
A1
27
B
12
B1
6
C
34
C1
11
C2
5,5
D
5,2
Força
manual
FH N
200
Força de
retenção
F1 N
1500
Força de
tensão
F3 N
900
H
136
L1
26,9
M
M6x50
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de
abertura
cabo
75°
Ângulo de abertura
braço de fixação
95°
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
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Nas versões 05705-01-00800 e 05705-01-01500, uma sapata de pressão em neoprene é fornecida junto.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.