Grampo rápido Padrão aço zincada 05705-01-04400
Unidade de venda
42,19 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base vertical
Tipo de
produto
eixo de aperto fixo
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
Material
dos componentes
plástico
Cor
dos componentes
vermelho
L=Comprimento
138,25
A
32
A1
53
B
20
B1
10
C
70,4
C1
25
C2
9,5
D
8,7
Força
manual
FH N
250
Força de
retenção
F1 N
4400
Força de
tensão
F3 N
1600
H
245
L1
74
M
M12x100
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de
abertura
cabo
70°
Ângulo de abertura
braço de fixação
90°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Nas versões 05705-01-00800 e 05705-01-01500, uma sapata de pressão em neoprene é fornecida junto.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.