text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
miniatura
Versão 2
base vertical
Tipo de produto
eixo de aperto fixo
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
Material dos componentes
plástico
Cor dos componentes
vermelho
L=Comprimento
65,8
A
12,7
A1
25,4
B
12
B1
6
C
34,5
C1
9,6
C2
6,4
D
5,2
Força manual FH N
100
Força de retenção F1 N
800
Força de tensão F3 N
600
H
116
L1
28,6
M
M6x44
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de abertura cabo
60°
Ângulo de abertura braço de fixação
95°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Nas versões 05705-01-00800 e 05705-01-01500, uma sapata de pressão em neoprene é fornecida junto.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram