Grampo de tração Padrão aço peça zincada e passivada 05815-05-03400
Unidade de venda
39,86 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo de tração
Versão 1
Padrão
Tipo de
produto
eixo de aperto fixo
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça zincada e passivada
Material
dos componentes
plástico
Superfície
Componentes
resistente ao óleo
Cor
dos componentes
vermelho
L=Comprimento
74,6
A
40
A1
25,4
A2
7,3
B
44
B1
30
B5
4
C
41,2
D
6,7
Força
manual
FH N
250
Força de
retenção
F1 N
3400
Força de
tensão
F3 N
1100
H
210
H1
153
L1
31,8
L2
14
M
1/2-13x2,5
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de
abertura
cabo
50°
Ângulo de abertura
braço de fixação
90°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço. Alça de fixação em aço fundido.
Aço inoxidável.
Aço inoxidável.
Versão
Aço galvanizado e passivado.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
O grampo de tração é também adequado para aplicações com espaço de fixação lateral limitado. Nestes casos, os ângulos de apoio do grampo de tração devem ser fixados por baixo na placa de alojamento correspondente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.