text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo de tração
Versão 1
com gaiola de aço
Tipo de produto
padrão
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
Material dos componentes
plástico
Superfície Componentes
resistente ao óleo
Cor dos componentes
vermelho
L=Comprimento
74,6
A
40
A1
25,4
A2
7,3
B
44
B1
30
B5
4
C
41,2
D
6,7
Força manual FH N
200
Força de retenção F1 N
3000
Força de tensão F3 N
1000
H
210
H1
153
L1
31,8
L2
14
M
1/2-13x2,5
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de abertura cabo
50°
Ângulo de abertura braço de fixação
90°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço. Alça de fixação em aço fundido.
Aço inoxidável.
Versão
Aço galvanizado e passivado.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
O grampo de tração é também adequado para aplicações com espaço de fixação lateral limitado. Nestes casos, os ângulos de apoio do grampo de tração devem ser fixados por baixo na placa de alojamento correspondente.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought