{"product":{"productId":"agid.36227","price":57.34,"name":"Grampo esticador de aço ou aço inoxidável, vertical com grampo de retenção e trava de segurança até 9000 N, forma A"},"currency":"EUR"}
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço galvanizado e passivado.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Cabo plástico resistente ao óleo
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Cabo plástico resistente ao óleo
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Os grampos esticadores são adequados sobretudo para fechar e fixar rapidamente tampas e tampões. O curso de ajuste pode ser definido individualmente para cada versão no grampo tipo gancho.
Ao fechar o grampo, um gancho de segurança se fecha firmemente no corpo básico. Isso significa que o grampo não pode se soltar acidentalmente ou devido a vibrações. O gancho de segurança pode ser destravado com uma mão.
Ao fechar o grampo, um gancho de segurança se fecha firmemente no corpo básico. Isso significa que o grampo não pode se soltar acidentalmente ou devido a vibrações. O gancho de segurança pode ser destravado com uma mão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.