{"product":{"productId":"agid.36227","price":26.54,"name":"Grampo esticador de aço ou aço inoxidável, horizontal com grampo de retenção e trava de segurança até 9000 N"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grampo esticador de aço ou aço inoxidável, vertical com grampo de retenção e trava de segurança até 9000 N, forma A
a partir de
26,54 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampo esticador de aço ou aço inoxidável, vertical com grampo de retenção e trava de segurança até 9000 N, forma A
a partir de
36,89 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampo esticador de aço ou aço inoxidável, vertical com grampo de retenção e trava de segurança até 9000 N, forma A
a partir de
57,34 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Os grampos esticadores são adequados sobretudo para fechar e fixar rapidamente tampas e tampões. O curso de ajuste pode ser definido individualmente para cada versão no grampo tipo gancho.
Ao fechar o grampo, um gancho de segurança se fecha firmemente no corpo básico. Isso significa que o grampo não pode se soltar acidentalmente ou devido a vibrações. O gancho de segurança pode ser destravado com uma mão.
Ao fechar o grampo, um gancho de segurança se fecha firmemente no corpo básico. Isso significa que o grampo não pode se soltar acidentalmente ou devido a vibrações. O gancho de segurança pode ser destravado com uma mão.