Grampo rápido Braço de fixação longo aço zincada 05700-15-08000
Unidade de venda
57,37 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Braço de fixação longo
Versão 2
base vertical
Tipo de
produto
eixo de aperto regulável
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
Material
dos componentes
plástico
Cor
dos componentes
vermelho
F2=Força de retenção N
8000
L=Comprimento
229,2
A
50,8
A1
76,2
B
20
B1
10
B2
26,5
B3
16,5
C
113,5
C1
31,8
C2
12,7
D
12,3
Força
manual
FH N
280
Força de
retenção
F1 N
3000
Força de
tensão
F3 N
1800
Força de
tensão
F4 N
3900
H
335
L1
153
L2
108,8
M
M16x150
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de
abertura
cabo
50°
Ângulo de abertura
braço de fixação
100°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Nas versões 05700-15-01200 e 05700-15-02400, uma sapata de pressão em neoprene é fornecida junto.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.