text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base vertical
Tipo de produto
eixo de aperto regulável
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
Material dos componentes
plástico
Cor dos componentes
vermelho
L=Comprimento
70
A
12,7
A1
27
B
12
B1
6
B2
12,2
B3
6,2
C
34
C1
11
C2
5,5
D
5,2
Força manual FH N
100
Força de retenção F1 N
1200
Força de retenção F2 N
1600
Força de tensão F3 N
800
Força de tensão F4 N
1000
H
136
L1
43
L2
24,9
M
M6x50
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de abertura cabo
75°
Ângulo de abertura braço de fixação
95°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Ponteiras com sapata de pressão em neoprene.
A versão 05700-10-07000 não acompanha sapata de pressão em neoprene.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram