Grampo rápido Padrão aço zincada 05700-10-02400
Unidade de venda
21,23 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base vertical
Tipo de
produto
eixo de aperto regulável
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
Material
dos componentes
plástico
Cor
dos componentes
vermelho
L=Comprimento
117,2
A
19
A1
34,9
B
12
B1
6
B2
14,3
B3
8,3
C
46,8
C1
16
C2
7,1
D
7,2
Força
manual
FH N
150
Força de
retenção
F1 N
1200
Força de
retenção
F2 N
2400
Força de
tensão
F3 N
800
Força de
tensão
F4 N
1600
H
156
L1
73,2
L2
49,4
M
M8x63
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de
abertura
cabo
56°
Ângulo de abertura
braço de fixação
100°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Ponteiras com sapata de pressão em neoprene.
A versão 05700-10-07000 não acompanha sapata de pressão em neoprene.
A versão 05700-10-07000 não acompanha sapata de pressão em neoprene.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.