text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base vertical
Tipo de produto
eixo de aperto regulável
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
Material dos componentes
plástico
Superfície Componentes
peça temperada (preto)
F2=Força de retenção N
7000
L=Comprimento
179,5
A
31,8
A1
50,8
B
20
B1
10
B2
23,4
B3
13,4
C
66,9
C1
22,5
C2
9,5
D
8,7
Força manual FH N
250
Força de retenção F1 N
3200
Força de tensão F3 N
1400
Força de tensão F4 N
3000
H
242
L1
125,4
L2
83,2
M
M12x100
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de abertura cabo
63°
Ângulo de abertura braço de fixação
103°
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
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Ponteiras com sapata de pressão em neoprene.
A versão 05700-10-07000 não acompanha sapata de pressão em neoprene.
Acessórios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram