Grampo rápido versão pesada aço peça endurecida e passivada 05750-01-012000
Unidade de venda
148,59 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
versão pesada
Versão 2
base horizontal
Tipo de
produto
eixo de aperto fixo
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça endurecida e passivada
Material
dos componentes
plástico
Cor
dos componentes
vermelho
L=Comprimento
146,2
M=Ponteira
M12x100
A
30
A1
50
A2
10
B
60
B1
88
B3
12
B5
6
C
58
C1
30
D
8,3
Força
manual
FH N
500
Força de
retenção
F1 N
12000
Força de
tensão
F3 N
1400
H
252
L1
61,1
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de
abertura
cabo
125°
Ângulo de abertura
braço de fixação
180°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Aço endurecido e passivado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Acessórios
05240
05241
05885-01
05280
05241
05885-01
05280
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.