text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
versão pesada
Versão 2
base vertical
Tipo de produto
eixo de aperto fixo
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
peça endurecida e passivada
Material dos componentes
plástico
Cor dos componentes
vermelho
L=Comprimento
105
M=Ponteira
M12x100
A1
45
A3
25
B
20
B1
10
B2
49,5
B3
10
C
70
C1
30
C4
50
Força manual FH N
300
Força de retenção F1 N
7000
Força de tensão F3 N
1400
H
243
L1
51,1
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de abertura cabo
130°
Ângulo de abertura braço de fixação
205°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Versão
Aço endurecido e passivado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Abraçadeira do fuso soldável.
Acessórios
05885-01
05887-01
05280
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram