text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
miniatura
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
Material dos componentes
plástico
Superfície Componentes
resistente ao óleo
F=Força de retenção (N)
250
M=Ponteira
M3,5X20
A
10
B
12
B1
13
B2
9
B3
3,5
D1
4
H máx.
45
H mín.
44
H1
12,5
H2
4,5
H3
25
H4
6,5
L
66,5
L2
22
L3
20
L4
5
L5
12
S1
1,2
UNSPSC Code
31162800
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
Aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento,
Cabo com revestimento plástico resistente ao óleo.
Indicação
Em estado de fixação, o cabo permanece na posição horizontal.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram