text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
base dobrada
Versão 2
com ponteira
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
M=Ponteira
M5x35
A máx.
16
A mín.
14
B
22
Cabos plásticos
05200-100
D1
4,5
F kN
0,8
H
10
H1
23
H2
9,5
H3
33
H4
10
L
4,5
L1 máx.
26
L1 mín.
7
L2
32
L3
26
L4
5
L5
30
L6
8,5
R1
56,5
R2
96
S
10,5
S1
2
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
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
Chapa de aço DD11 1.0332.
Versão
Peças de aço zincado.
Pino de eixo temperado.
Cabo com revestimento plástico resistente ao óleo.
Indicação
Para obter acessórios, veja itens 05200 – 05280.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought