text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
base dobrada
Versão 2
com ponteira
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
M=Ponteira
M6x50
A máx.
14
A mín.
12
B
27
Cabos plásticos
05200-105
D1
5,5
F kN
1
H
13
H1
29
H2
11,5
H3
44
H4
11
L
5,5
L1 máx.
31
L1 mín.
8
L2
38
L3
32
L4
9
L5
38
L6
11,5
R1
70,5
R2
121
S
13,5
S1
3
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
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
Chapa de aço DD11 1.0332.
Versão
Peças de aço zincado.
Pino de eixo temperado.
Cabo com revestimento plástico resistente ao óleo.
Indicação
Para obter acessórios, veja itens 05200 – 05280.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought